LivingNow 1-mod. Tastenabdeckung für MyHome mit Symbol "Nacht"; Farbe Black
Living Now - MyHOME
Bticino
LivingNow 1-mod. Tastenabdeckung für MyHome mit Symbol "Nacht"; Farbe Black
Best.-Nr. KG01MHBED
EAN.
8005543619490
Rabattgruppe : 54
2,87 €
/
Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Ausführung | Zentralplatte |
---|---|
Aufdruck/Kennzeichnung | sonstige |
Abtastbares Symbol/barrierefrei | Ja |
Verwendung | Blende |
Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung | Nein |
Befestigungsart | sonstige |
Kontrollfenster/Lichtauslass | Ja |
Werkstoff | Kunststoff |
Werkstoffgüte | Thermoplast |
Halogenfrei | Nein |
Oberflächenschutz | unbehandelt |
Ausführung der Oberfläche | Matt |
Antibakterielle Behandlung | Nein |
---|---|
Farbe | schwarz |
RAL-Nummer (ähnlich) | 7015 |
Mit Beschriftungsfeld | Nein |
Mit austauschbarer Linse/Symbol | Nein |
Geeignet für Schutzart (IP) | IP20 |
Schlagfestigkeit | IK00 |
Breite | 22.2 mm |
Höhe | 86 mm |
Tiefe | 7.1 mm |
Einsatztemperatur | -5-50 °C |
Lagertemperatur | -10-70 °C |
Dokumentation
1 Dokument
Technisches Datenblatt
WÄHLEN SIE EINE AKTION