![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BT-N4027N-WEB-F.jpg)
LivingLight Jalousieschalter in 1-moduliger Ausführung inklusive Tastenabdeckung in der Farbe WEISS
LivingLight
Bticino
LivingLight Jalousieschalter in 1-moduliger Ausführung inklusive Tastenabdeckung in der Farbe WEISS
Best.-Nr. N4027N
EAN.
8005543698778
Rabattgruppe : 55
18,15 €
/
Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Zusammenstellung | Basiselement |
---|---|
Ausführung | Taster 1-polig |
Polzahl | 1 |
Bedienungsart | Wippe |
Mechanisch bedienbar | Nein |
Elektronisch bedienbar | Nein |
Montageart | Unterputz |
Werkstoff | Kunststoff |
Werkstoffgüte | Thermoplast |
Halogenfrei | Ja |
Oberflächenschutz | unbehandelt |
Ausführung der Oberfläche | Matt |
Befestigungsart | sonstige |
Anschlussart | Schraubklemme |
Farbe | weiß |
RAL-Nummer (ähnlich) | 9003 |
Transparent | Nein |
Textfeld/Beschriftungsfläche | Nein |
Geeignet für Schutzart (IP) | IP20 |
Bemessungsstrom | 10 A |
Nennspannung | 250 V |
Anzahl der Tasten | 0 |
Anzahl der Module (bei Modulbauweise) | 1 |
---|---|
Gerätebreite | 22 mm |
Gerätehöhe | 44 mm |
Gerätetiefe | 36.5 mm |
Einbautiefe | 25.5 mm |
Min. Tiefe der Gerätedose | 35.5 mm |
Kompatibel mit Apple HomeKit | Nein |
Kompatibel mit Google Assistant | Nein |
Kompatibel mit Amazon Alexa | Nein |
IFTTT-Unterstützung verfügbar | Nein |
Schlagfestigkeit | IK04 |
Einsatztemperatur | -5-35 °C |
Lagertemperatur | -10-70 °C |
Spannungsart | AC |
Frequenz | 50-60 Hz |
Beleuchtungsart | Nicht mitgeliefert |
Bezeichnungsangabe der Anschlussklemmen | Nein |
Antibakterielle Behandlung | Nein |
Anzahl Klemmen | 3 |
Kapazität der Klemme | 1.5-2.5 mm² |
Kabelart für Verbindungen | Flexibel oder starr |
Aderquerschnitt | 1.5-2.5 mm² |