![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BT-N4214DN-WEB-R.jpg)
LivingLight Anschlussdose für TV-Sat in 1-moduliger Ausführung inkl. Abdeckung in der Farbe WEISS
LivingLight
Bticino
LivingLight Anschlussdose für TV-Sat in 1-moduliger Ausführung inkl. Abdeckung in der Farbe WEISS
Best.-Nr. N4214DN
EAN.
8005543705506
Rabattgruppe : 55
32,70 €
/
1 piece
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Model | End socket |
---|---|
Type of socket outlet | TV/SAT |
DAB+ | No |
Mounting method | Module frame |
Number of modules (module system) | 1 |
Cover | Central cover plate |
Tap loss at 860 MHz | 10 dB |
Number of outlets | 2 |
Suitable for cable modem | No |
Through loss at 860 MHz | 10 dB |
Suitable for remote power supply | No |
Type of fastening | Other |
Colour | White |
RAL-number (similar) | 9003 |
Surface protection | Untreated |
Surface finishing | Matt |
---|---|
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | No |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Degree of impact strength (IK) | IK04 |
Device width | 22 mm |
Device height | 44 mm |
Device depth | 39.5 mm |
Min. depth of built-in installation box | 38.5 mm |
Built-in depth | 28.5 mm |
Operating / setting temperature | -5-35 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Terminal marking indication | No |
Dokumentation
1 Dokument
Technisches Datenblatt
WÄHLEN SIE EINE AKTION