![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/NT/NT4953-BTICINO-1000.jpg)
LIG.TECH ABDECK.M.KABELAUSLASS
LivingLight
Bticino
LIG.TECH ABDECK.M.KABELAUSLASS
Best.-Nr. NT4953
EAN.
8012199433448
Rabattgruppe : 55
2,84 €
/
1 piece
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Mounting method | Flush-mounted |
---|---|
Clamps | None |
Connection system | Without clamp |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Halogen free | Yes |
Colour | Aluminium |
RAL-number (similar) | 7035 |
Suitable for degree of protection (IP) | IP20 |
Device width | 21.8 mm |
---|---|
Device height | 47 mm |
Device depth | 21 mm |
Built-in depth | 21 mm |
Degree of impact strength (IK) | Not applicable |
Operating / setting temperature | -5-50 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Antimicrobial treatment | No |