![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/CABLOFIL/58/LCM-SL50_P_070822.jpg)
Leuchtenträger SL 50 GS
Gitterrinne Zubehör
CABLOFIL
Leuchtenträger SL 50 GS
Best.-Nr. CM585180
EAN.
3599075851800
Rabattgruppe : 61
41,90 €
/
Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Ausführung | horizontal/vertikal |
---|---|
Plattenhöhe | 56 mm |
Plattenbreite | 69 mm |
Befestigungsart | Schraubbefestigung |
Werkstoff | Stahl |
---|---|
Rostfreier Stahl, gebeizt | Nein |
Werkstoffgüte | sonstige |
Oberflächenschutz | bandverzinkt |
Dokumentation
1 Dokument
Technisches Datenblatt
1 Dokument
EPD-Erklärung
WÄHLEN SIE EINE AKTION