![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/63/LG-637400-WEB-R.jpg)
Leitungsführungskanal DLP 90/8
Wandkanal
Legrand
Leitungsführungskanal DLP 90/8
Best.-Nr. 637400
EAN.
3245066374000
Rabattgruppe : 00
25,85 €
/
m
Verpackungseinheit
2 m
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Höhe | 80 mm |
---|---|
Breite | 90 mm |
Länge | 2000 mm |
Nutzbarer Querschnitt | 5300 mm² |
Werkstoff | Kunststoff |
Werkstoffgüte | Polyvinylchlorid (PVC) |
Halogenfrei | Nein |
Antibakterielle Behandlung | Nein |
Oberflächenschutz | unbehandelt |
Geeignet für Funktionserhalt | Nein |
Farbe | weiß |
Transparent | Nein |
Anzahl der festen Trennwände | 0 |
---|---|
Anzahl der steckbaren Trennwände | 1 |
Befestigungsart | Bodenlochung |
Ausführung Deckel | lose |
Mit Kabelhalteklammer | Ja |
Mit Schutzfolie | Ja |
Mit Kanalverbinder | Nein |
Lieferung auf Rolle | Nein |
Schutzart (IP) | IP3X |
Schlagfestigkeit | IK07 |
Einsatztemperatur | 15-60 °C |
Lagertemperatur | -25-60 °C |