Legrand Schloss, mit 2 Schlüsseln, zum Einbau in Unterputzverteiler Practibox S.
Practibox S
Legrand
Legrand Schloss, mit 2 Schlüsseln, zum Einbau in Unterputzverteiler Practibox S.
Best.-Nr. 134100
EAN.
3414971457935
Rabattgruppe : 44
17,55 €
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
Ausführung des Handgriffes | Schlüssel |
---|---|
Knebel | Nein |
Hängeschlossverriegelung | Nein |
Drehstangenschloss (Dreipunktschließung) | Nein |
Art der Schließung | Zylinder |
Breite | 101 mm |
---|---|
Höhe | 89 mm |
Tiefe | 22 mm |
Farbe | sonstige |
Dokumentation
2 Dokumente
Bedienungsanleitung
Bedienungsanleitung
1 Dokument
Konformitätserklärung
OC / CB-FR_703887/A1
(1.45 Mo)
WÄHLEN SIE EINE AKTION