![](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Legrand Kombiableiter für Sammelschienensystem,T1+T2,Iimp 7,5kA, 3+1 Schaltung, TT/TNS,Fernmeldekontakt+Spannungsabgriff
Verteilereinbau
Legrand
Legrand Kombiableiter für Sammelschienensystem,T1+T2,Iimp 7,5kA, 3+1 Schaltung, TT/TNS,Fernmeldekontakt+Spannungsabgriff
Best.-Nr. 412457
EAN.
3414972039468
Rabattgruppe : 43
487,05 €
/
Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Netzform DC | Nein |
---|---|
Netzform IT | Nein |
Netzform TN | Nein |
Netzform TN-C | Nein |
Netzform TN-C-S | Nein |
Netzform TN-S | Ja |
Netzform TT | Ja |
Netzform sonstige | Nein |
Polzahl | 4 |
Blitzstoßstrom (10/350 µs) | 7.5 kA |
Höchste Dauerspannung AC | 300 V |
Nennspannung AC | 230 V |
Schutzpegel | 1.5 kV |
---|---|
Spezifische Energie (W/R) | 14 kJ/Ohm |
Montageart | Sammelschiene |
Baugröße | sonstige |
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig) | 35 mm² |
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) | 25 mm² |
Fernsignalisierung | Ja |
Signalisierung am Gerät | optisch |
Prüfklasse | Typ 1 und 2 |
Integrierte Vorsicherung | Nein |
Energetisch koordinierte Schutzwirkung zum Endgerät | Ja |
Schutzart (IP) | IP40 |
Dokumentation
1 Dokument
Bedienungsanleitung
WÄHLEN SIE EINE AKTION