![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/LN/LN4742V230-BTICINO-1000.jpg)
LED-Einsatz 230V Orange
LivingLight
Bticino
LED-Einsatz 230V Orange
Best.-Nr. LN4742V230
EAN.
8005543441848
Rabattgruppe : 55
4,06 €
/
1 piece
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Transformer integrated | No |
---|---|
With integrated voltage decreasing resistor | Yes |
With light source | Yes |
With integrated diode | Yes |
Lamp holder | None |
Rated voltage Ue at AC 50 Hz | 207-253 V |
Rated voltage Ue at AC 60 Hz | 11-27 V |
---|---|
Voltage type for actuating | AC |
Lamp type | LED |
Connection type auxiliary circuit | Other |
Colour light source | Orange |
Type of fastening | Other |