![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BT-LN4742V230B-WEB-F.jpg)
LED-Aggregat für Wippschalter und -tastereinsätze, 230 V – blau
LivingLight
Bticino
LED-Aggregat für Wippschalter und -tastereinsätze, 230 V – blau
Best.-Nr. LN4742V230B
EAN.
8005543646816
Rabattgruppe : 55
4,06 €
/
Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Trafo integriert | Nein |
---|---|
Mit integriertem Vorwiderstand | Ja |
Mit Leuchtmittel | Ja |
Mit integrierter Diode | Ja |
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz | 207-253 V |
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz | 11-27 V |
Spannungsart zur Betätigung | AC |
Leuchtmittel | LED |
Anschlussart Hilfsstromkreis | sonstige |
Farbe des Leuchtmittels | blau |
Befestigungsart | sonstige |
Breite | 7 mm |
---|---|
Höhe | 7 mm |
Tiefe | 125 mm |
Schutzart (IP) | IP20 |
Einsatztemperatur | -5-50 °C |
Lagertemperatur | -10-70 °C |
Frequenz | 50-60 Hz |
Stress-Test Konform (1000V) | Nein |
Halogenfrei | Ja |
Vorverdrahtet | Nein |