Lampe E10 220V 7W
-
Legrand
Lampe E10 220V 7W
Best.-Nr. 089841
EAN.
3245060898410
Adapté aux parties communes d'immeubles, locaux recevant du public, parkings, salles de sport, établissements pénitentiaires Se montent sur les mécanismes Sagane. Résistent aux chocs, à la brûlure de cigarette.
Preis auf Anfrage
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Lampenleistung | 7-7 W |
---|---|
Lampenspannung | 220-220 V |
Sockel | E10 |
Technologie | Glühlampe |
Lampenform | sonstige |
Halogen | Nein |
---|---|
Krypton | Nein |
Xenon | Nein |
Durchmesser | 16 mm |
Gesamtlänge | 37 mm |