Lampe E10 12V
-
Legrand
Lampe E10 12V
Best.-Nr. 089836
EAN.
3245060898366
Durée de vie des lampes : - 25000 heures en alternatif - 12500 heures en courant continu
Preis auf Anfrage
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Lampenleistung | 5-5 W |
---|---|
Lampenspannung | 12-12 V |
Sockel | E10 |
Technologie | Glühlampe |
Lampenform | sonstige |
Halogen | Nein |
Krypton | Nein |
Xenon | Nein |
---|---|
Farbe | sonstige |
Durchmesser | 16 mm |
Gesamtlänge | 36.5 mm |
Geeignet für Taschenleuchten | Nein |
Geeignet für Anzeigezwecke | Nein |
Mittlere Nennlebensdauer | 2000 h |