![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/LN/LN4707-BTICINO-1000.jpg)
Kunststoff-Tragring 7-modulig für LIVINGLIGHT-Einsätze mit Schraubbefestigung
LivingLight
Bticino
Kunststoff-Tragring 7-modulig für LIVINGLIGHT-Einsätze mit Schraubbefestigung
Best.-Nr. LN4707
EAN.
8012199974798
Rabattgruppe : 55
7,97 €
/
1 piece
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Model | Other |
---|---|
Mounting method | Mounting with screw |
With nail | No |
Mounting method of the module inserts | Front side |
Mounting direction | Horizontal and vertical |
Number of modules horizontal (module system) | 7 |
Number of modules vertical (module system) | 1 |
With built-in installation box | Yes |
With screws | Yes |
Suitable for mounting in round junction box 60 mm | No |
---|---|
Flush-mounted installation | No |
Suitable for subfloor installation duct box | No |
Suitable for wall duct | No |
Suitable for mounting on DIN-rail 35 mm | No |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Surface protection | Untreated |
Dokumentation
1 Dokument
Technisches Datenblatt
1 Dokument
Konformitätserklärung
OC / CB-FR_707533/A1
(0.7 Mo)
WÄHLEN SIE EINE AKTION