![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/LN/LN4702-BTICINO-1000.jpg)
Kunststoff-Tragring 2-modulig für LIVINGLIGHT-Einsätze mit Schraubbefestigung
LivingLight
Bticino
Kunststoff-Tragring 2-modulig für LIVINGLIGHT-Einsätze mit Schraubbefestigung
Best.-Nr. LN4702
EAN.
8005543428863
Rabattgruppe : 55
1,44 €
/
Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Ausführung | sonstige |
---|---|
Montageart | Befestigung mit Schraube |
Mit Nagel | Nein |
Montageart der Moduleinsätze | vorne |
Montagerichtung | horizontal und vertikal |
Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise) | 2 |
Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise) | 1 |
Mit Einbaudose | Ja |
Mit Schrauben | Ja |
Geeignet zum Einbau in runde Einbaudose 60 mm | Nein |
---|---|
Unterputzmontage | Nein |
Geeignet für Unterflurkanaldose | Nein |
Geeignet für Geräteeinbaukanal | Nein |
Geeignet für Montage auf DIN-Tragschiene 35 mm | Nein |
Werkstoff | Kunststoff |
Werkstoffgüte | Thermoplast |
Oberflächenschutz | unbehandelt |
Dokumentation
1 Dokument
Technisches Datenblatt
WÄHLEN SIE EINE AKTION