![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/LN/LN4702E-BTICINO-600.jpg)
Kunststoff-Tragring 2-modulig für LIGHT AIR EUROPE, Schraubbefestigung
LivingLight
Bticino
Kunststoff-Tragring 2-modulig für LIGHT AIR EUROPE, Schraubbefestigung
Best.-Nr. LN4702E
EAN.
8005543504727
Rabattgruppe : 55
2,71 €
/
1 piece
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Model | Other |
---|---|
Mounting method | Mounting with screw |
With nail | No |
Mounting method of the module inserts | Front side |
Mounting direction | Horizontal and vertical |
Number of modules horizontal (module system) | 2 |
Number of modules vertical (module system) | 1 |
With built-in installation box | Yes |
With screws | Yes |
Suitable for mounting in round junction box 60 mm | No |
---|---|
Flush-mounted installation | No |
Suitable for subfloor installation duct box | No |
Suitable for wall duct | No |
Suitable for mounting on DIN-rail 35 mm | No |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Surface protection | Untreated |
Dokumentation
2 Dokumente
Konformitätserklärung
OC / CB-FR_701798 A1
(0.44 Mo)
Konformitätserklärung
OC / CB-FR_717747
(0.45 Mo)
WÄHLEN SIE EINE AKTION