![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/20150317_92918_1.jpg)
KR SSL 3000X50X12 V4A
Weitspannkabelleiter THZ
Legrand
KR SSL 3000X50X12 V4A
Best.-Nr. SSL50S
EAN.
5012774358244
Rabattgruppe : 85
67,10 €
/
m
Verpackungseinheit
3 m
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Höhe | 12 mm |
---|---|
Breite | 50 mm |
Materialstärke | 1.2 mm |
Länge | 3000 mm |
Nutzbarer Querschnitt | 600 mm² |
Mit Oberteil | Nein |
Seitenlochung | Nein |
Montagelochung im Boden | Ja |
NATO-Lochbild | Ja |
---|---|
Ausführung | integrierter Verbinder |
Geeignet für Funktionserhalt | Nein |
Werkstoff | rostfreier Stahl |
Werkstoffgüte | Edelstahl 316 (V4A) |
Oberflächenschutz | sonstige |
Farbe | Edelstahl |