![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/20150317_92918_1.jpg)
KR SSL 3000X225X12 V4A
Weitspannkabelleiter THZ
Legrand
KR SSL 3000X225X12 V4A
Best.-Nr. SSL225S
EAN.
5012774357889
Rabattgruppe : 85
369,85 €
/
m
Verpackungseinheit
3 m
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Height | 12 mm |
---|---|
Width | 225 mm |
Material thickness | 1.5 mm |
Length | 3000 mm |
Nutzbarer Querschnitt | 2700 mm² |
With cover | No |
Side perforation | No |
Bottom perforation | Yes |
NATO-mounting holes | No |
---|---|
Model | Integrated connector |
Suitable for circuit integrity | No |
Material | Stainless steel |
Material quality | Stainless steel 316 (V4A) |
Surface protection | Other |
Colour | Stainless steel |