![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/59/LCM-PFR41S_trait.jpg)
Kopfplatte PFR41S GS
Gitterrinne Zubehör
Legrand
Kopfplatte PFR41S GS
Best.-Nr. CM595380
EAN.
3599075953801
Rabattgruppe : 61
60,95 €
/
Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Geeignet für | U-Profil |
---|---|
Geeignet für Deckenmontage | Ja |
Geeignet für Konsolenbefestigung | Ja |
Ausführung | Schraubkopfplatte |
Werkstoff | Stahl |
---|---|
Werkstoffgüte | sonstige |
Oberflächenschutz | bandverzinkt |
Farbe | Zink |
Dokumentation
1 Dokument
EPD-Erklärung
WÄHLEN SIE EINE AKTION