![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/59/LCM-PFN41S_R41S_P_070808.jpg)
Kopfplatte PFN41S V4A
Gitterrinne Zubehör VA
Legrand
Kopfplatte PFN41S V4A
Best.-Nr. CM595364
EAN.
3599075953641
Rabattgruppe : 61
302,30 €
/
1 piece
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Suitable for | U-profile |
---|---|
Suitable for ceiling mounting | Yes |
Suitable for bracket mounting | No |
Model | Screw head plate |
Material | Stainless steel |
---|---|
Material quality | Stainless steel 316 (1.4401) |
Surface protection | Pickled and passivated |
Colour | Stainless steel |
Dokumentation
1 Dokument
Technisches Datenblatt
WÄHLEN SIE EINE AKTION