![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/59/LCM-PF41S_R41S_P_070808.jpg)
Kopfplatte PF41S GC Für 41x41
Gitterrinne Zubehör
Legrand
Kopfplatte PF41S GC Für 41x41
Best.-Nr. CM595203
EAN.
3599075952033
Rabattgruppe : 61
93,35 €
/
1 piece
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Suitable for | C-profile |
---|---|
Suitable for ceiling mounting | Yes |
Suitable for bracket mounting | No |
Model | Screw head plate |
Angle | 90-90 ° |
Material | Steel |
---|---|
Material quality | Other |
Surface protection | Hot-dip galvanized |
Colour | Zinc |
Dokumentation
1 Dokument
Technisches Datenblatt
1 Dokument
EPD-Erklärung
WÄHLEN SIE EINE AKTION