![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/56/LCM-DFA_P_070808.jpg)
Kopfplatte Dfa GC
Gitterrinne Zubehör
Legrand
Kopfplatte Dfa GC
Best.-Nr. CM561043
EAN.
3599075610438
Rabattgruppe : 61
46,45 €
/
1 piece
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Suitable for | U-profile |
---|---|
Suitable for ceiling mounting | Yes |
Suitable for bracket mounting | Yes |
Model | Screw head plate |
Angle | 60-90 ° |
Material | Steel |
---|---|
Material quality | Other |
Surface protection | Hot-dip galvanized |
Colour | Zinc |
Dokumentation
1 Dokument
Technisches Datenblatt
1 Dokument
EPD-Erklärung
WÄHLEN SIE EINE AKTION