Konsole/Stiel 41x21 CC21S150 V
Gitterrinne Zubehör VA
Legrand
Konsole/Stiel 41x21 CC21S150 V
Best.-Nr. CM557864
EAN.
3599075578646
Rabattgruppe : 61
100,60 €
/
1 piece
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Length | 150 mm |
---|---|
Width | 41 mm |
Height | 140 mm |
Suitable for cable management system width | 50-150 mm |
Model | Wall bracket |
Angle | 90-90 ° |
Safe working load according to IEC 61537 | 1350 N |
Suitable for circuit integrity | No |
---|---|
Material | Stainless steel |
Material quality | Other |
Surface protection | Other |
Operating / setting temperature | -20-120 °C |
Storage temperature | -20-120 °C |
Halogen free | Yes |
Dokumentation
1 Dokument
Technisches Datenblatt
WÄHLEN SIE EINE AKTION