![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/58/LCM-FV1_P_070803.jpg)
Konsole Für Vertikale Montage
Gitterrinne Zubehör VA
Legrand
Konsole Für Vertikale Montage
Best.-Nr. CM586074
EAN.
3599075860741
Rabattgruppe : 61
169,50 €
/
1 piece
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Length | 200 mm |
---|---|
Width | 30 mm |
Height | 60 mm |
Diameter | 13 mm |
Thread size (metric) | 0 |
Model | Supporting profile |
Load bearing capacity | 1000 N |
Hinging | No |
Adjustable | No |
---|---|
Suitable for circuit integrity | No |
Material | Stainless steel |
Stainless steel, pickled | Yes |
Material quality | Other |
Surface protection | Other |
Colour | Stainless steel |
Dokumentation
1 Dokument
Technisches Datenblatt
WÄHLEN SIE EINE AKTION