![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/58/LCM-586073.jpg)
Konsole Für Vertikale Montage
Gitterrinne Zubehör
Legrand
Konsole Für Vertikale Montage
Best.-Nr. CM586073
EAN.
3599075860734
Rabattgruppe : 61
47,85 €
/
1 piece
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Length | 200 mm |
---|---|
Width | 30 mm |
Height | 60 mm |
Diameter | 13 mm |
Thread size (metric) | 0 |
Model | Supporting profile |
Load bearing capacity | 1000 N |
Hinging | No |
Adjustable | No |
---|---|
Suitable for circuit integrity | No |
Material | Steel |
Stainless steel, pickled | No |
Material quality | Other |
Surface protection | Hot-dip galvanized |
Colour | Zinc |
Dokumentation
1 Dokument
Technisches Datenblatt
1 Dokument
EPD-Erklärung
WÄHLEN SIE EINE AKTION