Direkt zum Inhalt
Logo print
Dieses Produkt ist nicht mehr verfügbar

Konsole Für Vertikale Montage

Gitterrinne Zubehör Legrand

Konsole Für Vertikale Montage

Best.-Nr. CM586070 EAN. 3599075860703
Preis auf Anfrage
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Length 200 mm
Width 30 mm
Height 60 mm
Diameter 13 mm
Thread size (metric) 0
Model Supporting profile
Load bearing capacity 1000 N
Hinging No
Adjustable No
Suitable for circuit integrity No
Material Steel
Stainless steel, pickled No
Material quality Other
Surface protection Continuously galvanized
Colour Zinc

Dokumentation

1 Dokument
Technisches Datenblatt
FT0083_CABLO_GS.pdf pdf (0.04 Mo)
1 Dokument
EPD-Erklärung