![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/58/CM-586133-WEB-R.jpg)
Konsole CM 50XL HR
Gitterrinne Zubehör
CABLOFIL
Konsole CM 50XL HR
Best.-Nr. CM586133
EAN.
3599075861335
Rabattgruppe : 61
16,50 €
/
Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Länge | 93 mm |
---|---|
Breite | 19 mm |
Höhe | 79 mm |
Geeignet für Kabeltragsystembreite | 50-100 mm |
Ausführung | Wandausleger |
Winkel | 90-90 ° |
Max. sichere Arbeitslast nach IEC 61537 | 1000 N |
Geeignet für Funktionserhalt | Nein |
Werkstoff | Stahl |
---|---|
Werkstoffgüte | sonstige |
Oberflächenschutz | bandverzinkt Zink-Magnesium |
Einsatztemperatur | -20-120 °C |
Farbe | Zink |
Lagertemperatur | -20-120 °C |
Halogenfrei | Ja |
Dokumentation
1 Dokument
Technisches Datenblatt
1 Dokument
EPD-Erklärung
WÄHLEN SIE EINE AKTION