![](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Konsole C 400 GS
Gitterrinne Zubehör
Legrand
Konsole C 400 GS
Best.-Nr. CM557040
EAN.
3599075570404
Rabattgruppe : 61
37,65 €
/
Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Länge | 460 mm |
---|---|
Breite | 47 mm |
Höhe | 84.5 mm |
Geeignet für Kabeltragsystembreite | 100-400 mm |
Ausführung | Wandausleger |
Winkel | 90-90 ° |
Max. sichere Arbeitslast nach IEC 61537 | 1700 N |
Geeignet für Funktionserhalt | Nein |
---|---|
Werkstoff | Stahl |
Werkstoffgüte | sonstige |
Oberflächenschutz | bandverzinkt |
Einsatztemperatur | -20-120 °C |
Lagertemperatur | -20-120 °C |
Halogenfrei | Ja |
Dokumentation
1 Dokument
Technisches Datenblatt
1 Dokument
EPD-Erklärung
WÄHLEN SIE EINE AKTION