Klettband CablogrIP Z. Kabelfi
Gitterrinne Zubehör
Legrand
Klettband CablogrIP Z. Kabelfi
Best.-Nr. CM559677
EAN.
3599075596770
Rabattgruppe : 61
206,40 €
/
Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Bandlänge | 5000 mm |
---|---|
Ausführung | Klettband |
Bandverschluss | Klettverschluss |
Werkstoff | Kunststoff |
Werkstoffgüte | sonstige |
Oberflächenschutz | sonstige |
Halogenfrei | Nein |
---|---|
Farbe | schwarz |
Beschriftungsfläche | ohne |
Lösbarer Verschluss | Nein |
Befestigungsart | sonstige |
UL-Zulassung | Ja |
Dokumentation
1 Dokument
Technisches Datenblatt
WÄHLEN SIE EINE AKTION