![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/CABLOFIL/55/CM-558054-WEB-L.jpg)
Klemmstück CE40 (Beutel mit 25 Stück) V4A
Gitterrinne Zubehör VA
CABLOFIL
Klemmstück CE40 (Beutel mit 25 Stück) V4A
Best.-Nr. CM558054
EAN.
3599075580540
Rabattgruppe : 61
22,55 €
/
Stück
Verpackungseinheit
25 Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Länge | 58.5 mm |
---|---|
Breite | 50 mm |
Höhe | 3.5 mm |
Durchmesser | 8.5 mm |
Gewindemaß (metrisch) | 8 |
Ausführung | Auflageprofil |
Tragfähigkeit | 1000 N |
Scharnierend | Nein |
Verstellbar | Nein |
---|---|
Geeignet für Funktionserhalt | Nein |
Werkstoff | rostfreier Stahl |
Rostfreier Stahl, gebeizt | Ja |
Werkstoffgüte | sonstige |
Oberflächenschutz | sonstige |
Farbe | Edelstahl |
Dokumentation
1 Dokument
Technisches Datenblatt
WÄHLEN SIE EINE AKTION