Klemmstück CE40 (Beutel mit 25 Stück) V2A
Gitterrinne Zubehör VA
CABLOFIL
Klemmstück CE40 (Beutel mit 25 Stück) V2A
Best.-Nr. CM558058
EAN.
3599075580588
Rabattgruppe : 61
19,45 €
/
1 piece
Verpackungseinheit
25 piece
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Length | 58.5 mm |
---|---|
Width | 50 mm |
Height | 3.5 mm |
Diameter | 8.5 mm |
Thread size (metric) | 8 |
Model | Supporting profile |
Load bearing capacity | 1000 N |
Hinging | No |
Adjustable | No |
---|---|
Suitable for circuit integrity | No |
Material | Stainless steel |
Stainless steel, pickled | Yes |
Material quality | Other |
Surface protection | Other |
Colour | Stainless steel |
Dokumentation
1 Dokument
Technisches Datenblatt
WÄHLEN SIE EINE AKTION