![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/CABLOFIL/55/CM-558051-WEB-L.jpg)
Klemmstück CE40 (Beutel mit 25 Stück) EZ
Gitterrinne Zubehör
CABLOFIL
Klemmstück CE40 (Beutel mit 25 Stück) EZ
Best.-Nr. CM558051
EAN.
3599075580519
Rabattgruppe : 61
2,82 €
/
Stück
Verpackungseinheit
25 Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Länge | 58.5 mm |
---|---|
Breite | 50 mm |
Höhe | 3.5 mm |
Durchmesser | 8.5 mm |
Gewindemaß (metrisch) | 8 |
Ausführung | Auflageprofil |
Tragfähigkeit | 1000 N |
Scharnierend | Nein |
Verstellbar | Nein |
---|---|
Geeignet für Funktionserhalt | Nein |
Werkstoff | Stahl |
Rostfreier Stahl, gebeizt | Nein |
Werkstoffgüte | sonstige |
Oberflächenschutz | bandverzinkt |
Farbe | Zink |
Dokumentation
1 Dokument
Technisches Datenblatt
1 Dokument
EPD-Erklärung
WÄHLEN SIE EINE AKTION