![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/CABLOFIL/55/CM-558044-1000.jpg)
Klemmstück CE30 (Beutel mit 50 Stück) V4A
Gitterrinne Zubehör VA
CABLOFIL
Klemmstück CE30 (Beutel mit 50 Stück) V4A
Best.-Nr. CM558044
EAN.
3599075580441
Rabattgruppe : 61
10,50 €
/
Stück
Verpackungseinheit
50 Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Ausführung | durchlaufend |
---|---|
Werkstoff | rostfreier Stahl |
Werkstoffgüte | Edelstahl 316 (V4A) |
Oberflächenschutz | sonstige |
Gewindemaß (metrisch) | 6 |
---|---|
Geeignet für Flanschstärke | 3.6-5.9 mm |
Bohrungsdurchmesser | 7 mm |
Zulässige Nutzlast | 5 N |
Dokumentation
1 Dokument
Technisches Datenblatt
WÄHLEN SIE EINE AKTION