![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/CABLOFIL/55/CM-558041-1000.jpg)
Klemmstück CE30 (Beutel mit 50 Stück) EZ
Gitterrinne Zubehör
CABLOFIL
Klemmstück CE30 (Beutel mit 50 Stück) EZ
Best.-Nr. CM558041
EAN.
3599075580410
Rabattgruppe : 61
1,30 €
/
Stück
Verpackungseinheit
50 Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Ausführung | durchlaufend |
---|---|
Werkstoff | Stahl |
Werkstoffgüte | sonstige |
Oberflächenschutz | bandverzinkt |
Gewindemaß (metrisch) | 6 |
---|---|
Geeignet für Flanschstärke | 3.6-5.9 mm |
Bohrungsdurchmesser | 7 mm |
Zulässige Nutzlast | 5 N |
Dokumentation
1 Dokument
Technisches Datenblatt
1 Dokument
EPD-Erklärung
WÄHLEN SIE EINE AKTION