Klemmstück CE25 (Beutel mit 50 Stück) Vs EZ
Gitterrinne Zubehör
CABLOFIL
Klemmstück CE25 (Beutel mit 50 Stück) Vs EZ
Best.-Nr. CM558021
EAN.
3599075580212
Rabattgruppe : 61
3,94 €
/
1 piece
Verpackungseinheit
50 piece
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Model | Continuous |
---|---|
Material | Steel |
Material quality | Other |
Surface protection | Continuously galvanized |
Thread size (metric) | 6 |
---|---|
Suitable for flange thickness | 3.6-5.9 mm |
Bore diameter | 7 mm |
Permitted net load | 5 N |
Dokumentation
1 Dokument
EPD-Erklärung
WÄHLEN SIE EINE AKTION