Klemmschelle V2 IEC 20
RTA Schlauch und Rohr
Legrand
Klemmschelle V2 IEC 20
Best.-Nr. 387091
EAN.
8009561385009
Rabattgruppe : 78
8,73 €
/
Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Geeignet für Rohrdurchmesser | 20-20 mm |
---|---|
Closed | No |
Material | Stainless steel |
Tackable | No |
Max. number of tubes | 1 |
Type of fastening | Screw hole |
With inlay | No |
---|---|
Colour | Grey |
Halogen free | Yes |
Breite | 31 mm |
Höhe | 34 mm |
Dokumentation
1 Dokument
Technisches Datenblatt
WÄHLEN SIE EINE AKTION