![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/38/387090-LEGRAND-1000.jpg)
Klemmschelle V2 IEC 16
RTA Schlauch und Rohr
Legrand
Klemmschelle V2 IEC 16
Best.-Nr. 387090
EAN.
8009561384965
Rabattgruppe : 78
7,92 €
/
Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Suitable for pipe diameter | 16-16 mm |
---|---|
Closed | No |
Material | Stainless steel |
Tackable | No |
Max. number of tubes | 1 |
Type of fastening | Screw hole |
With inlay | No |
---|---|
Colour | Grey |
Halogen free | Yes |
Breite | 27 mm |
Height | 30 mm |
Dokumentation
1 Dokument
Technisches Datenblatt
WÄHLEN SIE EINE AKTION