Klemmenleiste Universal, 1 x 6 bis 25 mm², 12 x 1,5 bis 16 mm², Länge: 113 mm
Verteilergehäuse und Zubehör
Legrand
Klemmenleiste Universal, 1 x 6 bis 25 mm², 12 x 1,5 bis 16 mm², Länge: 113 mm
Best.-Nr. 004824
EAN.
3245060048242
Rabattgruppe : 44
9,67 €
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
Polzahl | 13 |
---|---|
Nennstrom | 76 A |
Anschlussart | schrauben |
Montageart | DIN-Schiene |
Anzahl der Eingänge | 1 |
Anzahl der Ausgänge | 11 |
Geeignet für massive Leiter | Ja |
Geeignet für mehrdrähtige Leiter | Ja |
Geeignet für feindrähtige Leiter | Ja |
Geeignet für feindrähtige Leiter ohne Aderendhülse | Nein |
Geeignet für feinstdrähtige Leiter | Nein |
Geeignet für feinstdrähtige Leiter ohne Aderendhülse | Nein |
Leiterquerschnitt Zugang | 1.5-16 mm² |
---|---|
Leiterquerschnitt Abgang | 1.5-16 mm² |
Berührungssicher | Nein |
Höhe | 10.5 mm |
Breite | 113 mm |
Tiefe | 6.5 mm |
Einsatztemperatur | -5-40 °C |
Lagertemperatur | -25-70 °C |
Art des Klemmblocks | Multifunktion |
Kapazität der Klemme | 1.5-16 mm² |
Textfeld/Beschriftungsfläche | Nein |
Dokumentation
1 Dokument
Technisches Datenblatt
WÄHLEN SIE EINE AKTION