Direkt zum Inhalt
Logo print

Klemmenleiste IP 20, blau, 1 x 6 bis 25 mm², 16 x 1,5 bis 16 mm², Länge: 141 mm

Verteilergehäuse und Zubehör Legrand

Klemmenleiste IP 20, blau, 1 x 6 bis 25 mm², 16 x 1,5 bis 16 mm², Länge: 141 mm

Best.-Nr. 004845 EAN. 3245060048457
Rabattgruppe : 44
13,20 € / 1 piece
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Number of poles 1
Nominal current 90 A
Connection type Screwing
Mounting method DIN rail
Number of inputs 1
Number of outputs 16
Suitable for solid conductors Yes
Suitable for stranded conductors Yes
Suitable for fine strand conductors Yes
Suitable for fine strand conductors without cable end sleeve No
Suitable for extra fine-strand conductors No
Suitable for extra fine-strand conductors without cable end sleeve No
Conductor cross section, input 6-25 mm²
Conductor cross section, output 1.5-16 mm²
Contact safe Yes
Height 30 mm
Width 141 mm
Depth 16 mm
Degree of protection (IP) IP2X
Operating / setting temperature -5-40 °C
Storage temperature -25-70 °C
Type of distribution blocks Neutral
Terminals capacity 1.5-25 mm²
Label space/information surface No

Dokumentation

1 Dokument
Technisches Datenblatt
F00193EN-02.pdf pdf (0.46 Mo)
3 Dokumente
Konformitätserklärung
EPD-Erklärung
EPD-Erklärung
LGRP-00745-V01.01-EN.pdf pdf (0.62 Mo)