Klemme CRP GC Für Konsole Crp
Gitterrinne Zubehör
Legrand
Klemme CRP GC Für Konsole Crp
Best.-Nr. CM557203
EAN.
3599075572033
Rabattgruppe : 61
55,75 €
/
Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Ausführung | durchlaufend |
---|---|
Werkstoff | Stahl |
Werkstoffgüte | sonstige |
Oberflächenschutz | feuerverzinkt |
Gewindemaß (metrisch) | 10 |
---|---|
Geeignet für Flanschstärke | 42-98 mm |
Bohrungsdurchmesser | 10.5 mm |
Bruchlast | 350 N |
Dokumentation
1 Dokument
Technisches Datenblatt
1 Dokument
EPD-Erklärung
WÄHLEN SIE EINE AKTION