Klemme Clmp3 GC
Gitterrinne Zubehör
Legrand
Klemme Clmp3 GC
Best.-Nr. CM559073
EAN.
3599075590730
Rabattgruppe : 61
45,05 €
/
Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Ausführung | durchlaufend |
---|---|
Werkstoff | Stahl |
Werkstoffgüte | sonstige |
Oberflächenschutz | feuerverzinkt |
Gewindemaß (metrisch) | 10 |
---|---|
Geeignet für Flanschstärke | 5-25 mm |
Bruchlast | 3800 N |
Dokumentation
1 Dokument
Technisches Datenblatt
WÄHLEN SIE EINE AKTION