Klemme Clmp2 GC
Gitterrinne Zubehör
Legrand
Klemme Clmp2 GC
Best.-Nr. CM559013
EAN.
3599075590136
Rabattgruppe : 61
17,95 €
/
1 piece
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Model | Continuous |
---|---|
Material | Steel |
Material quality | Other |
Surface protection | Hot-dip galvanized |
Thread size (metric) | 12 |
---|---|
Suitable for flange thickness | 5-20 mm |
Bore diameter | 14 mm |
Breaking load | 5700 N |
Dokumentation
1 Dokument
Technisches Datenblatt
1 Dokument
EPD-Erklärung
WÄHLEN SIE EINE AKTION