Klemme Clmp1 Va mit T-Profil-B
Gitterrinne Zubehör VA
Legrand
Klemme Clmp1 Va mit T-Profil-B
Best.-Nr. CM559024
EAN.
3599075590242
Rabattgruppe : 61
224,05 €
/
1 piece
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Model | Continuous |
---|---|
Material | Stainless steel |
Material quality | Stainless steel 316 (V4A) |
Surface protection | Other |
Thread size (metric) | 10 |
---|---|
Suitable for flange thickness | 5-20 mm |
Bore diameter | 12 mm |
Breaking load | 9500 N |
Dokumentation
2 Dokumente
Technisches Datenblatt
Technisches Datenblatt
WÄHLEN SIE EINE AKTION