![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/55/LCM-CLMP1_P_070809.jpg)
Klemme Clmp1 GC
Gitterrinne Zubehör
Legrand
Klemme Clmp1 GC
Best.-Nr. CM559023
EAN.
3599075590235
Rabattgruppe : 61
53,90 €
/
Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Ausführung | durchlaufend |
---|---|
Werkstoff | Stahl |
Werkstoffgüte | sonstige |
Oberflächenschutz | feuerverzinkt |
Gewindemaß (metrisch) | 10 |
---|---|
Geeignet für Flanschstärke | 5-20 mm |
Bohrungsdurchmesser | 12 mm |
Bruchlast | 9500 N |
Dokumentation
2 Dokumente
Technisches Datenblatt
Technisches Datenblatt
1 Dokument
EPD-Erklärung
WÄHLEN SIE EINE AKTION