![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/55/LCM-CFU_P_070808.jpg)
Klemme CFu V4A
Gitterrinne Zubehör VA
Legrand
Klemme CFu V4A
Best.-Nr. CM559064
EAN.
3599075590648
Rabattgruppe : 61
224,05 €
/
1 piece
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Model | Continuous |
---|---|
Material | Stainless steel |
Material quality | Stainless steel 316 (V4A) |
Surface protection | Other |
Thread size (metric) | 12 |
---|---|
Suitable for flange thickness | 5-20 mm |
Bore diameter | 14 mm |
Breaking load | 8500 N |
Dokumentation
1 Dokument
Technisches Datenblatt
WÄHLEN SIE EINE AKTION