![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/55/LCM-CFU_UPN_P_070828.jpg)
Klemme CFu GC
Gitterrinne Zubehör
Legrand
Klemme CFu GC
Best.-Nr. CM559063
EAN.
3599075590631
Rabattgruppe : 61
18,55 €
/
1 piece
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Model | Continuous |
---|---|
Material | Steel |
Material quality | Other |
Surface protection | Hot-dip galvanized |
Thread size (metric) | 12 |
---|---|
Suitable for flange thickness | 5-20 mm |
Bore diameter | 14 mm |
Breaking load | 8500 N |
Dokumentation
1 Dokument
Technisches Datenblatt
1 Dokument
EPD-Erklärung
WÄHLEN SIE EINE AKTION