Klemmdeckel Steigekanal 350x38
Unterflursysteme
Legrand
Klemmdeckel Steigekanal 350x38
Best.-Nr. 8435126
EAN.
8714161285603
Rabattgruppe : 82
158,70 €
/
Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Breite | 350 mm |
---|---|
Länge | 1000 mm |
Werkstoff | Stahl |
Werkstoffgüte | sonstige |
Halogenfrei | Ja |
Antibakterielle Behandlung | Nein |
---|---|
Oberflächenschutz | bandverzinkt und beschichtet |
Geeignet für Funktionserhalt | Nein |
Farbe | weiß |
RAL-Nummer | 1013 |