Klemmdeckel Steigekanal 190x38
Unterflursysteme
Legrand
Klemmdeckel Steigekanal 190x38
Best.-Nr. 8435132
EAN.
8714161285559
Rabattgruppe : 82
103,95 €
/
Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Breite | 190 mm |
---|---|
Länge | 1000 mm |
Werkstoff | Stahl |
Werkstoffgüte | sonstige |
Halogenfrei | Ja |
Antibakterielle Behandlung | Nein |
---|---|
Oberflächenschutz | bandverzinkt und beschichtet |
Geeignet für Funktionserhalt | Nein |
Farbe | weiß |
RAL-Nummer | 9010 |