![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/16/16121-BTICINO-1000.jpg)
Klammer Video 48Kurz 4Stk
Installationsprodukte
Bticino
Klammer Video 48Kurz 4Stk
Best.-Nr. 16121
EAN.
8012199182124
Rabattgruppe : 51
3,75 €
/
Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Ausführung | sonstige |
---|---|
Montageart | Krallenbefestigung |
Mit Nagel | Nein |
Montageart der Moduleinsätze | vorne |
Montagerichtung | vertikal |
Mit Einbaudose | Ja |
Mit Schrauben | Ja |
Geeignet zum Einbau in runde Einbaudose 60 mm | Nein |
Unterputzmontage | Nein |
---|---|
Geeignet für Unterflurkanaldose | Nein |
Geeignet für Geräteeinbaukanal | Nein |
Geeignet für Montage auf DIN-Tragschiene 35 mm | Nein |
Werkstoff | Kunststoff |
Werkstoffgüte | Thermoplast |
Oberflächenschutz | unbehandelt |