Klammer Audio 56Lang 4Stk
Installationsprodukte
Bticino
Klammer Audio 56Lang 4Stk
Best.-Nr. 16122
EAN.
8012199182155
Rabattgruppe : 51
5,01 €
/
Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Ausführung | sonstige |
---|---|
Montageart | Schnappbefestigung |
Mit Nagel | Nein |
Montageart der Moduleinsätze | vorne |
Montagerichtung | vertikal |
Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise) | 0 |
Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise) | 0 |
Mit Einbaudose | Ja |
Mit Schrauben | Ja |
Geeignet zum Einbau in runde Einbaudose 60 mm | Nein |
---|---|
Unterputzmontage | Nein |
Geeignet für Unterflurkanaldose | Nein |
Geeignet für Geräteeinbaukanal | Nein |
Geeignet für Montage auf DIN-Tragschiene 35 mm | Nein |
Werkstoff | Kunststoff |
Werkstoffgüte | Thermoplast |
Oberflächenschutz | unbehandelt |