![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/PL/LG-PL300S-WEB-L.jpg)
KL L3m B300H125 V4A
Weitspannkabelleiter THZ
Legrand
KL L3m B300H125 V4A
Best.-Nr. PL300S
EAN.
5012774269274
Rabattgruppe : 85
534,50 €
/
m
Verpackungseinheit
3 m
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Type of side joist | Profile (open) |
---|---|
Side perforation | Yes |
Type of rung | Perforated profile |
Fixation rung | Welded |
Height | 125 mm |
Width | 340 mm |
Length | 3000 mm |
Useful cross section | 26936 mm² |
---|---|
Suitable for circuit integrity | No |
Rung centre spacing | 300 mm |
Material | Stainless steel |
Material quality | Other |
Surface protection | Other |
Colour | Stainless steel |